(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดเซาะร่อง V ได้ทั้งพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังรวมทั้งพื้นผิวด้านข้าง
·สามารถลบมุมได้ถึง C2.8 สำหรับการลบมุมด้านหน้า
·การใช้มีดเฉพาะด้าน (4 คมตัด) ให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีงานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
---|
DFC11-S8-80L |
DFC15-S10-110L |
DFC20-S12-110L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด d1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | จำนวนการลบมุมสูงสุดด้านหลัง (มิลลิเมตร) | จำนวนใบมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดที่สามารถกลึงได้ด้านหน้า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดที่สามารถแปรรูปได้ด้านหลัง (มิลลิเมตร) | จำนวนการลบมุมสูงสุดด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,539.97 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 10.6 | 8 | 80 | 1.18 | 1 | 6 | 10 | 2.3 | ||
฿ 9,679.73 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 14.7 | 10 | 110 | 2.18 | 2 | 9 | 15.5 | 2.8 | ||
฿ 10,439.58 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 19.7 | 12 | 110 | 2.97 | 3 | 14 | 20.5 | 2.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ / ร่อง V | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | Insert รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | MT-SDM050204AM VM25, MT-SDH050204US MK10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง