(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานของเครื่องมือดีขึ้นอย่างมากด้วยการใช้ฟัน 3 ซี่และการเคลือบผิว TiN
·ไม่มีการสะท้าน
·มีความสามารถในการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรวงกลมจริง
รหัสสินค้า |
---|
CSQ-G-6.3X90 |
CSQ-G-8.3X90 |
CSQ-G-10.4X90 |
CSQ-G-12.4X90 |
CSQ-G-16.5X90 |
CSQ-G-20.5X90 |
CSQ-G-25X90 |
CSQ-G-31X90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด d1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,431.24 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 1.5 | 45 | 5 | ||
฿ 1,701.40 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 2 | 50 | 6 | ||
฿ 1,937.80 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 2.5 | 50 | 6 | ||
฿ 2,106.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.4 | 2.8 | 56 | 8 | ||
฿ 2,511.90 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 3.2 | 60 | 10 | ||
฿ 3,423.71 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20.5 | 3.5 | 63 | 10 | ||
฿ 4,538.14 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3.8 | 67 | 10 | ||
฿ 6,902.09 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 4.2 | 71 | 12 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนใบมีด | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง