1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องตรง สำหรับ SUSประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน-PO-S

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขดลวด- รูปทรง
·เพิ่ม ความแข็งเกร็ง เพื่อช่วยป้องกันการแตกหัก
·เหมาะสำหรับใช้กับการกรีดความเร็วสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ผ่านรู
· วัสดุชิ้นงาน:เหมาะสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กทนความร้อนและเหล็กนิกเกิลโครเมียมแมงกานีสเหมาะสำหรับใช้กับเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม

รหัสสินค้า
PRC-PO35S
PRC-PO47S
PRC-PO58S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ (P) จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 245.76

PRC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M30.54545301081298

฿ 236.69

PRC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M40.74545301081311

฿ 242.74

PRC TAP 1 ชิ้น 31 วัน M50.84545301081328

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทําแชมเฟอร์ (LCF) 5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ )
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ