(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เนื้อหา:1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 3.8 / 4.0 / 4.2 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 มม.
·รองรับการใช้งาน:สว่านไฟฟ้า ชาร์จและแท่นเจาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานเหล็ก ไม้ โลหะเบาและ เรซิ่น สังเคราะห์
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | แพ็คเกจแนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 210 | แพคเกจแนวนอน(มิลลิเมตร) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 35 | JAN Code | 4904781381746 | คลองเลื่อย เนื้อหา | 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 3.8 / 4.0 / 4.2 / 4.5 / 5.0 / 6.0 / 6.5 / 7.0 / 8.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 มม. |
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า ชาร์จไฟได้และแท่นขุดเจาะ | น้ำหนัก(ก.) | 508 | น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 506 |
วัสดุ | เหล็กกล้า HSS ขัด เหล็กกล้าไฮสปีด เสร็จแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง