1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Carbide B&F ดอกสว่าน CBFD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,803.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เลือกความเร็วในการตัดและความเร็วฟีดที่ต่ำกว่าสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำกว่า ใช้การฟีดแบบเป็นช่วงเพื่อคายเศษด้วยการเจาะรูลึก (เกิน 5D) ใช้น้ำมันหล่อเย็นแบบไม่ละลายในน้ำเพื่อเพิ่มความหยาบผิวสำเร็จ เมื่อทำการแมชชีนนิ่งโดยการหมุนชิ้นงาน จะทำการแมชชีนนิ่งแบบร่วมศูนย์ด้วยเพลาหลักซึ่งยึดจับชิ้นงานอยู่ สำหรับการคอริ่งและอื่นๆ ให้จำกัดความคาดเคลื่อนของรูไพล็อตมากที่สุดไว้ที่ 0.5 มม. สำหรับชิ้นงานที่บาง รูอาจหดหลังผ่านกระบวนการแมชชีนและเส้นผ่านศูนย์กลางรูอาจมีค่าเป็นลบได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ในการเจาะรูวัสดุที่ไม่ใช่เหล็ก จะทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางรูและพื้นผิวมีความเที่ยงตรงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการแมชชีนนิ่งของรีมเมอร์โดยทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องใช้รูไพล็อต
· ลดเวลาของการแมชชีนนิ่งโดยทำให้เครื่องมือน้อยชิ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
· มุมปลาย: 120°

รหัสสินค้า
CBFD6012
CBFD6020
CBFD6033
CBFD6039
CBFD6060
CBFD6079
CBFD6085
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด ความยาวขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 2,364.39

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 1.2450 ถึง 0.00320

฿ 1,803.10

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 2500 ถึง 0.00325

฿ 2,490.19

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 3.3600 ถึง 0.00330

฿ 2,738.71

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 3.9700 ถึง 0.00335

฿ 999,999,999.00

A9C DRILLS 1 ชิ้น ขอราคา 6800 ถึง 0.00540

฿ 6,096.77

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 7.9900 ถึง 0.00550

฿ 6,274.06

A9C DRILLS 1 ชิ้น 8 วัน 8.5900 ถึง 0.00550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N NA มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA มุม บิด(°) แบบตรง