(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสื้อโค้ท KC แขนสั้นผู้หญิง AZ-861302
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
    ฿ 1,100.86 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
861302-001-3L
861302-001-4L
861302-001-5L
861302-001-6L
861302-001-L
861302-001-LL
861302-001-M
861302-001-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code สารบัญ

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 3L 4932514898513 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 4L 4932514898520 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 5L 4932514898537 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 6L 4932514898544 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน L 4932514898490 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน LL 4932514898506 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน M 4932514898322 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน S 4932514898315 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    เสื้อทำงาน
  • สี (กลุ่ม)
    ขาว
  • รูปทรง แขน
    แขนสั้น
  • สเปค
    สำหรับผู้หญิง
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ที่รวมอยู่
  • วัสดุ
    สิ่งทอลายทแยงแสง ( โพลีเอสเตอร์ 65%, ผ้าฝ้าย 35%)
  • รายละเอียดสี
    สีขาว
  • ปุ่ม 1
    กระดุมมีเกลียว
  • สารบัญ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น sleek- ข้อต่อฟิตติ้ง KC กับเงาคลาสสิก
· ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์ควบคุม แบคทีเรีย
·ผ้า:สิ่งทอลายทแยงแสง ( โพลีเอสเตอร์ 65%, ผ้าฝ้าย 35%)
·ปุ่ม:ปุ่มพร้อม เกลียว

รหัสรุ่น
861302-001-3L
861302-001-4L
861302-001-5L
861302-001-6L
861302-001-L
861302-001-LL
861302-001-M
861302-001-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด JAN Code สารบัญ

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 3L 4932514898513 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 4L 4932514898520 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 5L 4932514898537 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน 6L 4932514898544 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน L 4932514898490 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน LL 4932514898506 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน M 4932514898322 1 ชิ้น

฿ 1,100.86

WHITE JACKET 1 ชิ้น 8 วัน S 4932514898315 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1