(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

AZ-52009 ฝาครอบ ผ้าฝ้าย Tohoku

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 52009-025-F

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    ฝาครอบ
  • สี (กลุ่ม)
    สีเขียว
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ขนาด
    ฟรี
  • วัสดุ
    คอตตอน ดอกสว่าน คอตตอน 100%
  • รายละเอียดสี
    กากี
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ฟรี
  • JAN Code
    4548413197703
  • สารบัญ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
52009-025-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สารบัญ

฿ 636.34

HAT 1 ชิ้น 8 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    ฝาครอบ
  • สี (กลุ่ม)
    สีเขียว
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ขนาด
    ฟรี
  • วัสดุ
    คอตตอน ดอกสว่าน คอตตอน 100%
  • รายละเอียดสี
    กากี
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ฟรี
  • JAN Code
    4548413197703
  • สารบัญ
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ นี้เป็น ผลิตภัณฑ์ ของโครงการผ้าฝ้าย Tohoku
·กันน้ำ
·ผ้า:ผ้าฝ้าย ดอกสว่าน คอตตอน 100%

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 52009-025-F

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    ฝาครอบ
  • สี (กลุ่ม)
    สีเขียว
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ขนาด
    ฟรี
  • วัสดุ
    คอตตอน ดอกสว่าน คอตตอน 100%
  • รายละเอียดสี
    กากี
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ฟรี
  • JAN Code
    4548413197703
  • สารบัญ
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
52009-025-F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สารบัญ

฿ 636.34

HAT 1 ชิ้น 8 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1