(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจ แหวน ES-20/106 × 7-30 × 32 mm

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ES-20/106X7-30X32-MM

รหัสรุ่น
ES-20/106X7-30X32-MM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย เครื่องมือ พร้อม ถาด
[สเปค]
·ขนาด ถาด (กว้าง×ลึก×สูงมม.):530 × 350 × 44
· รองรับการใช้งาน (g):2,620
· JAN Code:4018754095766
[คลองเลื่อย เนื้อหา]
·ประแจ แหวน 75 °:6 × 7/8 × 9/10 × 11/12 × 13/14 × 15/16 × 17/18 × 19/20 × 22/24 × 27/30 × 32 มม. (20-6 × 7/8 × 9 / 10 × 11/12 × 13/14 × 15/16 × 17/18 × 19/20 × 22/24 × 27/30 × 32)
· ถาด (83812044)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ES-20/106X7-30X32-MM

รหัสรุ่น
ES-20/106X7-30X32-MM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SLW HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1