(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี ความกลม ความเป็นทรงกระบอก และความหยาบ พื้นผิว ที่ดีเยี่ยม และสามารถเจาะรูต่างๆ เช่น เข็มกระทุ้ง ได้โดยไม่ต้องใช้รู ไพล็อต ซึ่งนำไปสู่การลดภาระงานและใช้เวลาจัดส่งสั้น
รหัสสินค้า |
---|
TGHDL0.9CBALT30D |
TGHDL1CBALT30D |
TGHDL1.1CBALT30D |
TGHDL1.2CBALT30D |
TGHDL1.3CBALT30D |
TGHDL1.4CBALT30D |
TGHDL1.5CBALT30D |
TGHDL1.6CBALT30D |
TGHDL1.7CBALT30D |
TGHDL1.8CBALT30D |
TGHDL1.9CBALT30D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ L 1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,723.42 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 29.7 | ||
฿ 5,051.77 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 33 | ||
฿ 5,608.98 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 36.3 | ||
฿ 5,608.98 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 39.6 | ||
฿ 5,608.98 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 42.9 | ||
฿ 5,608.98 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 46.2 | ||
฿ 5,608.98 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 49.5 | ||
฿ 5,609.74 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 52.8 | ||
฿ 6,166.96 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 56.1 | ||
฿ 6,166.96 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 59.4 | ||
฿ 6,167.72 | IWA CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 62.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / เซรามิก แปรรูปได้ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ALD (ALT) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง