(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Hisago ฉีกเพื่อวางป้ายป้องกันข้อมูลชนิดเคลือบเงินนำมาใช้ใหม่

Hisago ฉีกเพื่อวางป้ายป้องกันข้อมูลชนิดเคลือบเงินนำมาใช้ใหม่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ OP2436

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บัตร
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    A6 (105 × 148)
  • ขนาดฉลาก(มิลลิเมตร)
    100 × 140
  • ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร)
    0.18
  • JAN Code
    4902668596719
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.07
  • ข้อต่อฟิตติ้ง หน้า
    1 ชิ้น
  • น้ำหนักพื้นฐาน(g / m²)
    195
  • มวล(ก.)
    60
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 แพ็ค (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
OP2436
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 491.90

OA PAPER 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1 แพ็ค (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บัตร
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    A6 (105 × 148)
  • ขนาดฉลาก(มิลลิเมตร)
    100 × 140
  • ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร)
    0.18
  • JAN Code
    4902668596719
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.07
  • ข้อต่อฟิตติ้ง หน้า
    1 ชิ้น
  • น้ำหนักพื้นฐาน(g / m²)
    195
  • มวล(ก.)
    60
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 แพ็ค (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีรูพรุนขนาด 10 มม. และสามารถใช้ตัดด้วยมือตามขนาดที่ต้องการได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ OP2436

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บัตร
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    A6 (105 × 148)
  • ขนาดฉลาก(มิลลิเมตร)
    100 × 140
  • ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร)
    0.18
  • JAN Code
    4902668596719
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.07
  • ข้อต่อฟิตติ้ง หน้า
    1 ชิ้น
  • น้ำหนักพื้นฐาน(g / m²)
    195
  • มวล(ก.)
    60
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 แพ็ค (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
OP2436
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 491.90

OA PAPER 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1 แพ็ค (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1