(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สติ๊กเกอร์ ชื่อ กระดาษ มันฮิซาโกะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CJ2311S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บัตร
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ขนาด S
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    โปสการ์ด (100 × 148)
  • ขนาดฉลาก(มิลลิเมตร)
    24 × 6
  • ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร)
    0.18
  • JAN Code
    4902668187962
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.12
  • ข้อต่อฟิตติ้ง หน้า
    36 ชิ้น
  • น้ำหนักพื้นฐาน(g / m²)
    165
  • สเปค
    ชนิดกระดาษ มันสำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทเท่านั้น
  • มวล(ก.)
    35
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 แพ็ค (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
CJ2311S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 117.00

OA PAPER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 1 แพ็ค (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บัตร
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ขนาด S
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    โปสการ์ด (100 × 148)
  • ขนาดฉลาก(มิลลิเมตร)
    24 × 6
  • ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร)
    0.18
  • JAN Code
    4902668187962
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.12
  • ข้อต่อฟิตติ้ง หน้า
    36 ชิ้น
  • น้ำหนักพื้นฐาน(g / m²)
    165
  • สเปค
    ชนิดกระดาษ มันสำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทเท่านั้น
  • มวล(ก.)
    35
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 แพ็ค (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ความละเอียด สูง - รองรับการใช้งาน และสร้างรูปภาพภาพวาดและตัวอักษรขึ้นใหม่อย่างสวยงามและมีชีวิตชีวา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ CJ2311S

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บัตร
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ขนาด S
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    โปสการ์ด (100 × 148)
  • ขนาดฉลาก(มิลลิเมตร)
    24 × 6
  • ความหนาของ กระดาษ(มิลลิเมตร)
    0.18
  • JAN Code
    4902668187962
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.12
  • ข้อต่อฟิตติ้ง หน้า
    36 ชิ้น
  • น้ำหนักพื้นฐาน(g / m²)
    165
  • สเปค
    ชนิดกระดาษ มันสำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทเท่านั้น
  • มวล(ก.)
    35
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 แพ็ค (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
รหัสรุ่น
CJ2311S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 117.00

OA PAPER 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 1 แพ็ค (10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1