(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วางซ้อนกันได้โดยมีขั้นตอน / ร่องเพื่อป้องกันการลื่นไถล
·น้ำหนักประเภท แผ่นดิสก์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบ สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปรับเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแม่นยำ (Class) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ E (มิลลิเมตร) | มิติ G (มิลลิเมตร) | ค่า ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 100 | 16.8 | 1.5 | 2.0 | 70.5 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 100 | 16.8 | 1.5 | 2.0 | 70.5 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 100 | 16.8 | 1.5 | 2.0 | 70.5 | 1 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 100 | 33.3 | 1.5 | 2.0 | 70.5 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 100 | 33.3 | 1.5 | 2.0 | 70.5 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 100 | 33.3 | 1.5 | 2.0 | 70.5 | 2 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 150 | 47.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 150 | 47.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 150 | 47.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 5 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 18 | 5.1 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 10 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 18 | 5.1 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 10 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 18 | 5.1 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 10 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 180 | 58.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 180 | 58.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 180 | 58.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 10 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 18 | 10.2 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 20 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 18 | 10.2 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 20 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 18 | 10.2 | 0.6 | 1.0 | 10.0 | 20 g | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 180 | 110.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 20 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 180 | 110.6 | 2.0 | 2.5 | 100.5 | 20 กก | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 30 | 9.1 | 0.6 | 1.0 | 18.5 | 50 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 30 | 9.1 | 0.6 | 1.0 | 18.5 | 50 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 30 | 9.1 | 0.6 | 1.0 | 18.5 | 50 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 45 | 8.1 | 1.0 | 1.5 | 30.5 | 100 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 45 | 8.1 | 1.0 | 1.5 | 30.5 | 100 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 45 | 8.1 | 1.0 | 1.5 | 30.5 | 100 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 45 | 16.3 | 1.0 | 1.5 | 30.5 | 200 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 45 | 16.3 | 1.0 | 1.5 | 30.5 | 200 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 45 | 16.3 | 1.0 | 1.5 | 30.5 | 200 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F1 | 70 | 16.6 | 1.5 | 2.0 | 45.5 | 500 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | F2 | 70 | 16.6 | 1.5 | 2.0 | 45.5 | 500 g | ||
฿ 999,999,999.00 | A1J1 WEIGHT | 1 ชิ้น | ขอราคา | M1 | 70 | 16.6 | 1.5 | 2.0 | 45.5 | 500 g |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | อุปกรณ์ต่อพ่วง | ชนิด | ตัวเลือก | รูปทรง | ประเภท แผ่นดิสก์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส คุณภาพสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง