1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียว ปร่องเกลียวสำหรับเหล็ก คาร์บอน ความแข็ง ปานกลาง ใช้งาน รูทะลุ (มีร่อง เกลียว LH)_MHSL-J

เกลียว ปร่องเกลียวสำหรับเหล็ก คาร์บอน ความแข็ง ปานกลาง ใช้งาน รูทะลุ (มีร่อง เกลียว LH)_MHSL-J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 839.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ตามรูปภาพที่แสดง

รายละเอียดสินค้า

■ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์หลอมและ วัสดุ อบคืนตัว S48C ถึง S55C ตั้งแต่ 25 ถึง 35 HRC
■ ผลิตจาก วัสดุ HSS-co พร้อม การเคลือบผิว พิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและเพิ่มอายุการใช้ เครื่องมือ ที่ยาวนาน
■ รูปทรง ร่อง เกลียว ซ้ายแบบเดิมใช้เพื่อสร้างการคาย ชิป IC ที่ราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงความเร็วต๊าปปานกลาง นอกจากนี้ MHSL ยังปรับปรุง พื้นผิว การขัดเงา เกลียวภายในอีกด้วย

รหัสสินค้า
MHSLR6.0M5
MHSLS010N5
MHSLS010O5
MHSLS8.0N5
MHSLT012N7
MHSLT012O5
MHSLT012P5
MHSLT014O7
MHSLT016O7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 839.89

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน M615P62P3152664.5731

฿ 1,225.24

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M101.255P75P423-75.5832

฿ 1,225.24

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M101.55P75P423-75.5832

฿ 1,063.02

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M81.255P70P419-6.25832

฿ 1,613.00

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M121.257P82P526-8.56.5942

฿ 1,613.00

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 12 วัน M121.55P82P526-8.56.5942

฿ 1,613.00

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M121.755P82P526-8.56.5942

฿ 2,144.28

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M141.57P88P526-10.581142

฿ 2,965.60

HSS-CO_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 25 วัน M161.57P95P526-12.5101342

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ