(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สติ๊กเกอร์ ฉลาก [สำหรับ เครื่องพิมพ์] ชนิด เกรด สูง A4 มีขอบทั้งสี่ด้านมุมมน

สติ๊กเกอร์ ฉลาก [สำหรับ เครื่องพิมพ์] ชนิด เกรด สูง A4 มีขอบทั้งสี่ด้านมุมมน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,079.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
76227
76230
76265
76295
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด JAN Code ด้วยชิ้น ขนาดชิ้น
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,084.12

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 27 ชิ้น 4906186762274 27 ชิ้น (3 คอลัมน์ × 9 แถว) 62 × 31 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (2,700 ชิ้น)

฿ 2,084.12

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 30 ชิ้น 4906186762304 30 ชิ้น (3 คอลัมน์ × 10 แถว) 53.3 × 25.4 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (3,000 ชิ้น)

฿ 2,084.12

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 65 ชิ้น 4906186762656 65 ชิ้น (5 คอลัมน์ × 13 แถว) 38.1 × 21.2 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (6,500 ชิ้น)

฿ 2,079.00

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 95 ชิ้น 4906186762953 95 ชิ้น (5 คอลัมน์× 19 แถว) 35 × 12 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (9,500 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม/ แผ่น
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • สี
    สีขาว
  • ขนาด
    ขนาด A4 (210 × 297 มม.)
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.19 (175 กรัม / ตารางเมตร)
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.13
  • ความขาว(%)
    98

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือฉลากที่สามารถติดได้อย่างสะดวกสบายและใช้ กระดาษ สีขาวคุณภาพสูงที่มีความหนาที่เหมาะสมและปิดการพิมพ์
·อนุญาตให้คุณพิมพ์ด้วย เครื่องพิมพ์ อื่น
·สามารถใช้งานได้โดยไม่ยุ่งยากเพราะสามารถกรอกข้อมูลด้วย เครื่องมือ เขียน ต่างๆ ได้
·เหมาะสำหรับติดฉลากชื่อ ผลิตภัณฑ์ และ สติ๊กเกอร์ กระบวนการซีล
·ง่ายต่อการลอก
·ใช้ กระดาษ ลอกที่รีไซเคิลได้
· รองรับการใช้งาน กับหมึกย้อม / หมึกสี, เลเซอร์สี / เลเซอร์ขาวดำ, เครื่องถ่ายเอกสารสี, เลเซอร์สี / เลเซอร์ขาวดำ, เครื่องพิมพ์ จุดกระทบและการเขียนด้วยลายมือ
[คุณสมบัติของ วัสดุ]
· กระดาษ คุณภาพสูง

รหัสรุ่น
76227
76230
76265
76295
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง พิมพ์รายละเอียด JAN Code ด้วยชิ้น ขนาดชิ้น
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,084.12

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 27 ชิ้น 4906186762274 27 ชิ้น (3 คอลัมน์ × 9 แถว) 62 × 31 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (2,700 ชิ้น)

฿ 2,084.12

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 30 ชิ้น 4906186762304 30 ชิ้น (3 คอลัมน์ × 10 แถว) 53.3 × 25.4 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (3,000 ชิ้น)

฿ 2,084.12

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 65 ชิ้น 4906186762656 65 ชิ้น (5 คอลัมน์ × 13 แถว) 38.1 × 21.2 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (6,500 ชิ้น)

฿ 2,079.00

INDEX LABEL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน กระดาษ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว , ขนาด A4, 95 ชิ้น 4906186762953 95 ชิ้น (5 คอลัมน์× 19 แถว) 35 × 12 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต (9,500 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1