(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทฉลากที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ทฉลากที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 29295

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม/ แผ่น
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ชนิด ฟิล์ม ใสขนาด A4 ไม่ตัด
  • ขนาด
    ขนาด A4 (210 × 297 มม.)
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.26
  • JAN Code
    4906186292955
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.14
  • ด้วยชิ้น
    1 ชิ้น (1 คอลัมน์ × 1 แถว)
  • ขนาดชิ้น(มิลลิเมตร)
    210 × 297
  • กำลังการผลิตภายใน
    3 แผ่น
รหัสรุ่น
29295
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS กำลังการผลิตภายใน

฿ 797.00

INDEX LABEL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 10 3 แผ่น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม/ แผ่น
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ชนิด ฟิล์ม ใสขนาด A4 ไม่ตัด
  • ขนาด
    ขนาด A4 (210 × 297 มม.)
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.26
  • JAN Code
    4906186292955
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.14
  • ด้วยชิ้น
    1 ชิ้น (1 คอลัมน์ × 1 แถว)
  • ขนาดชิ้น(มิลลิเมตร)
    210 × 297
  • กำลังการผลิตภายใน
    3 แผ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือฉลากที่มีความเหมาะสมในการพิมพ์ ตัวอักษร ดีเยี่ยมสำหรับ เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท
นอกจากนี้ยังสามารถยึดติดกับวัตถุทรงกลมได้อย่างสมบูรณ์แบบเนื่องจากใช้ วัสดุ ยืดหยุ่น
· รองรับการใช้งาน หมึกสีย้อม
[คุณสมบัติของ วัสดุ ]
· โพลีโพรพีลีน สไตรีน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 29295

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม/ แผ่น
  • แบบหล่อ
    ตัด กระดาษ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ชนิด ฟิล์ม ใสขนาด A4 ไม่ตัด
  • ขนาด
    ขนาด A4 (210 × 297 มม.)
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.26
  • JAN Code
    4906186292955
  • ความหนาของฉลาก(มิลลิเมตร)
    0.14
  • ด้วยชิ้น
    1 ชิ้น (1 คอลัมน์ × 1 แถว)
  • ขนาดชิ้น(มิลลิเมตร)
    210 × 297
  • กำลังการผลิตภายใน
    3 แผ่น
รหัสรุ่น
29295
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS กำลังการผลิตภายใน

฿ 797.00

INDEX LABEL 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 10 3 แผ่น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1