(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ในระหว่าง กระบวนการแปรรูป ผลิต กาว ได้รับอนุญาตให้แทรกซึมเล็กน้อยระหว่างการ ความกด, ความอัด, ความดัน
·เนื่องจากยังคง รูปทรง ไว้หนังจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา และตกแต่งมุมรูและร่องที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเป็นต้น
·ไม่ได้ระบุขนาด อนุภาค ของ สารขัดถู ที่จะใช้กับบัฟและควรเลือกให้สอดคล้องกับความหยาบสัมพัทธ์ของ พื้นผิว ตกแต่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา แม่พิมพ์โลหะและ เซรามิก ต่างๆ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
058-02001 |
058-02002 |
258-00008 |
258-00010 |
258-00018 |
258-00020 |
258-00022 |
258-00024 |
258-00026 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้ สูงสุดที่ อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 251.38 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀13 | 25 | - | 57 | 20,000 | ชนิดกระบอกสูบ | ||
฿ 257.42 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀13 | 25 | - | 57 | 20,000 | ชนิดหัวกระสุน | ||
฿ 209.05 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀17 | 5 | ø 8.5 | 45 | 15,000 | ชนิดล้อ | ||
฿ 209.05 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀22 | 5 | ø 10 | 45 | 15,000 | ชนิดล้อ | ||
฿ 233.23 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀17 | 5 | ø 8.5 | 45 | 15,000 | Abacus ชนิด | ||
฿ 233.23 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀22 | 5 | ø 10 | 45 | 15,000 | Abacus ชนิด | ||
฿ 209.05 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀17 | 3 | ø 8.5 | 43 | 15,000 | ชนิดล้อ | ||
฿ 209.05 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀22 | 3 | ø 10 | 43 | 15,000 | ชนิดล้อ | ||
฿ 233.23 | KUB BUFFS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ⌀22 | 7 | ø 10 | 47 | 10,000 | ชนิดล้อ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | วัสดุ | หนัง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง