(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ปากกาจับชิ้นงาน สำหรับเชื่อม มุม ของ เหล็กกล้า แบบเหลี่ยม และ ท่อกลม
· วัสดุ: เหล็กหล่อ
· มือจับ ความยาว: 130 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางการจับยึดสูงสุด: 100 มม. / 130 มม
· ความแตกต่างของความหนาสูงสุด: 50 มม. / 90 มม
· แรงหนีบ: 7.5 กิโลนิวตัน / 9.0 กิโลนิวตัน
รหัสสินค้า |
---|
GSQKY2.5 |
GSQKY4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด G (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความแตกต่างของความหนาสูงสุด (มิลลิเมตร) | แรงยึด (กิโลนิวตัน) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,587.97 | AW11 CLAMP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 245 | 100 | 70 | 64 | 34 | 260 | 100 | 50 | 7.5 | 4.8 | ||
฿ 10,393.31 | AW11 CLAMP | 1 ชิ้น | 9 วัน | 240 | 295 | 130 | 105 | 91 | 60 | 335 | 130 | 90 | 9.0 | 10.3 |
กำลังโหลด …
ขนาด J(มิลลิเมตร) | 130 | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง