1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงรูปถ้วย บิด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • LB-KC21-0.35,0.5
  • LB-KCS21-0.35,0.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 668.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตด้วยปม (เกลียว) ผลิตภัณฑ์ นี้ให้คุณภาพการ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา สูง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดโลหะการปรับตะเข็บเชื่อมให้เรียบขูดสีขจัดสิ่งสกปรกและขจัดคราบสนิมและออกไซด์ ฯลฯ
·แปรงที่มี ขดลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ปกติและแปรงที่มี ขดลวด ขนาด 0.5 มม. เหมาะสำหรับการ การขัดเงา งานหนัก

รหัสสินค้า
LB-KC21-0.5
LB-KC21-0.35
LB-KCS21-0.5
LB-KCS21-0.35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ขน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)

฿ 669.47

AW21 CUP BRUSHES 2 ชิ้น 10 วัน ขดลวด เหล็กกล้า0.5

฿ 668.38

AW21 CUP BRUSHES 2 ชิ้น 10 วัน ขดลวด เหล็กกล้า0.35

฿ 1,742.46

AW21 CUP BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส0.5

฿ 1,615.97

AW21 CUP BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน สเตนเลส0.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 65 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10 (P1.5)