(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ร่อง เกลียว และขอบตัดทั้ง 4 ทำให้การตัดที่รวดเร็วมาก
·เพิ่ม หน้าสัมผัส เป็นสองเท่าของ ดอกสว่าน 2 ร่อง ธรรมดา
·ปรับปรุงความคมชัดและเสถียรภาพ
· รองรับการใช้งาน แรงกระแทกสูงสุด 18 V
[สเปค]
·ขนาดการเจาะ:ø4 / 6/8/10/12/14/16/18/20 มม
·วัสดุหลัก:เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เคลือบ ไททาเนียม
· ก้าน หกเหลี่ยม 6.35 มม
ขนาดรูเจาะ(φmm) | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | จำนวนขั้นตอน | 9 | ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H150 × W61 × D25 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 57 | วัสดุ | เหล็กกล้า เคลือบ ไททาเนียม ความเร็วสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง