(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ คุณภาพสูงขนาดเล็ก แต่สามารถใช้กับเการกัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความละเอียดสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
AMVS0.3-90 |
AMVS0.4-90 |
AMVS0.5-90 |
AMVS0.6-90 |
AMVS0.7-90 |
AMVS0.8-90 |
AMVS0.9-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,335.64 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3 | ||
฿ 4,335.64 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.4 | ||
฿ 4,222.87 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.5 | ||
฿ 4,222.87 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.6 | ||
฿ 4,222.87 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.7 | ||
฿ 4,145.68 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.8 | ||
฿ 4,145.68 | AW4 ENDMILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.9 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V / ขุดเจาะ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | TiAlN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง