(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ZC-51 |
ZC-52 |
ZC-53 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
บริเวณฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.24 |
ANTI-STATIC GLOVES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | S | 190 | 155 | 67 | 4989833090517 | 15 | ||
฿ 519.39 |
ANTI-STATIC GLOVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M | 200 | 175 | 70 | 4989833090524 | 16 | ||
฿ 519.70 |
ANTI-STATIC GLOVES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | L | 215 | 190 | 76 | 4989833090531 | 18 |
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการตรวจสอบและประกอบภายในพื้นที่ป้องกัน ESD
·รักษาความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว 10e6 ถึง 10e8 Ω ที่จำเป็นสำหรับ ถุงมือเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ESD)
รหัสรุ่น |
---|
ZC-51 |
ZC-52 |
ZC-53 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
บริเวณฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.24 |
ANTI-STATIC GLOVES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | S | 190 | 155 | 67 | 4989833090517 | 15 | ||
฿ 519.39 |
ANTI-STATIC GLOVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M | 200 | 175 | 70 | 4989833090524 | 16 | ||
฿ 519.70 |
ANTI-STATIC GLOVES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | L | 215 | 190 | 76 | 4989833090531 | 18 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง