(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
โฮลเดอร์ สำหรับการกลึงตัด
[ทิศทางตัด] สามารถเลือกได้ 2 แบบ ซ้ายมือหรือขวามือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกลึง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CTPWL10A |
CTPWL16 |
CTPWL20 |
CTPWR10 |
CTPWR12 |
CTPWR16 |
CTPWR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,513.73 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือซ้าย | 9.95 | 10 | 12 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือซ้าย | 15.95 | 16 | 16 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือซ้าย | 19.95 | 20 | 20 | ||
฿ 6,513.73 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือขวา | 9.95 | 10 | 16 | ||
฿ 6,513.73 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือขวา | 11.95 | 12 | 16 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือขวา | 15.95 | 16 | 16 | ||
฿ 7,297.69 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือขวา | 19.95 | 20 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตัดออก | เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด(มิลลิเมตร) | 20 | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ f(มิลลิเมตร) | 0.6 | ปลาย ใช้บังคับ | CTPW25☐☐R/L | ประแจบังคับ | LLR-25S |
สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | LRIS-4 * 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง