(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
โฮลเดอร์ ชนิดยึดจับ หน้า/หลังสำหรับการกลึงตัดชิ้นงาน
[ทิศทางตัด] สามารถเลือกได้ 2 แบบ ซ้ายมือหรือขวามือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการกลึง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
CTPAL10 |
CTPAL12 |
CTPAL16 |
CTPAL20F |
CTPAR10 |
CTPAR12 |
CTPAR16 |
CTPAR20F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | ประแจบังคับ | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,527.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 10 | 2 | 10 | 10 | CLR-15S | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 5,527.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 12 | 0 | 12 | 12 | CLR-15S | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 6,121.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 16 | 0 | 16 | 16 | CLR-15S | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 7,146.93 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 80 | 20 | 0 | 20 | 20 | LLR-25S | LRIS-4 * 10 | ||
฿ 5,527.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 10 | 2 | 10 | 10 | CLR-15S | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 6,121.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 12 | 0 | 12 | 12 | CLR-15S | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 6,121.75 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 16 | 0 | 16 | 16 | CLR-15S | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 6,450.41 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 80 | 20 | 0 | 20 | 20 | LLR-25S | LRIS-4 * 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตัดออก | เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด(มิลลิเมตร) | 16 | มิติ f(มิลลิเมตร) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ใช้บังคับ | CTPA (งานตัด), TBPA (เปลี่ยนกลับ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง