(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
โฮลเดอร์ DS สำหรับการกลึงกลับ
ด้ามจับถนัดขวาใช้สำหรับผู้ถือที่ถนัดซ้าย
[ทิศทางตัด] ซ้ายมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
การใช้งาน | เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | มิติ L2(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ(มิลลิเมตร) | 1.6 | ปลาย ใช้บังคับ | TBMH32 (การกลึงกลับ), GTM32 (การ งานตัดเซาะร่อง), GTMH32 (การ งานตัดเซาะร่อง), GTMX32 (การ งานตัดเซาะร่อง) | ประแจบังคับ | LLR-25S-20 * 65 / RLR-20S |
สกรู แคลมป์ยึด บังคับ | LRIS-4 * 10 / LR-S-4 * 9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-GTTL22 ในชุด โฮลเดอร์ สำหรับกลับด้านDS-GTT
รหัสสินค้า |
---|
DS-GTTL14F |
DS-GTTL15H |
DS-GTTL16X |
DS-GTTL19 |
DS-GTTL20 |
DS-GTTL25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ds (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,046.53 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14.000 | 80 | 6 | 13 | 13 | ||
฿ 9,046.53 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15.875 | 100 | 6 | 15 | 15 | ||
฿ 9,046.53 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 95 | 6 | 15 | 15 | ||
฿ 9,679.73 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19.05 | 120 | 6 | 18 | 18 | ||
฿ 9,679.73 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 120 | 6 | 19 | 19 | ||
฿ 11,277.81 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25.4 | 120 | 10 | 24 | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง