1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก ทองเบอร์ 1 (สำหรับงาน สเตนเลส อะลูมิเนียม และงานเหล็ก)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบตัดเหล็ก ทองเบอร์ 1 (สำหรับงาน สเตนเลส อะลูมิเนียม และงานเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำความสะอาดส่วนตัด
·เน้นความปลอดภัยสูงสุด ประกอบด้วยตาข่ายเสริมแรง 2 ชิ้น
อายุการใช้งานห้าเท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มุม, แท่งทรงกระบอก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กแผ่นบาง, เหล็กเส้นข้ออ้อย, ท่อขนาดเล็ก
[สเปค]
·ติด ฟิล์ม สีทองพิเศษ

รหัสสินค้า
803101
803102
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 237.35

LIF CUTTING GRINDSTONE 1 ชิ้น 31 วัน

฿ 1,203.87

LIF CUTTING GRINDSTONE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม วัสดุเม็ดขัดถู อื่น ๆ
ขนาดอนุภาค(#) 46 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 106 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.5
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15