1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไขควงไฟฟ้า, เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ (สำหรับใช้งานด้วยมือ) ซีรีส์ HSV

ไขควงไฟฟ้า, เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ (สำหรับใช้งานด้วยมือ) ซีรีส์ HSV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,248.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· 1 ยูนิตสามารถรองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู 8 แบบโดยการเปลี่ยนราง
·รูสำหรับถอด สกรู ใช้ escaper หมุน
· ลดปัญหาสกรูขัด ช่วยให้การจับยึดมีเสถียรภาพ
· สามารถตรวจจับสกรูที่ไม่สมมาตรได้
· รองรับการใช้งานกับสกรูหัวกลม สกรูพร้อมแหวนรองและ สกรูหัวบาง

รหัสสินค้า
HSV-20
HSV-26SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สกรู รองรับการใช้งาน

฿ 27,248.79

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน M2.0

฿ 43,270.00

฿ 34,616.00

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 20 วัน M2.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุของ สกรู(ซีซี) 80 สิ่งที่แนบมา รางมาตรฐาน 1 ราง (ติดตั้งกับตัวเครื่อง) / รางเลื่อน 2 ตัว (ติดตั้งกับตัวเครื่อง 1 ชิ้น) / ประแจหกเหลี่ยม 1 ตัว ขนาด 2 มม. / ไขควง 1 ตัว (สำหรับการปรับตั้งเวลา) / ตัวกั้นเอสเคปเปอร์ 2 ตัวสำหรับหุ่นยนต์ (ติดตั้งไกด์ 1 ตัว) / 1 AC อะแดปเตอร์ (หมายเลขรุ่น: HSV-AD-PSE) หมายเหตุ มาตรฐานที่รับรอง: CE
พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตปฐมภูมิ 100-240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) แรงดัน Output ด้านรอง 15 V DC 1A ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 123 × 181 × 145
มวล(ก.) 3,000 (รวม ราง) วงจรป้องกันโอเวอร์โหลด หมุนย้อนกลับเมื่อโอเวอร์โหลด แล้วหมุนไปข้างหน้าหลังจากกลับมา