1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไขควงไฟฟ้า, ตัวนับการขันสกรูแบบแยก ซีรีส์ SC1

HIO POWER TOOL

ไขควงไฟฟ้า, ตัวนับการขันสกรูแบบแยก ซีรีส์ SC1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,358.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นภาพแทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ฟังก์ชั่นเครื่องนับได้ง่ายๆ โดยเชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย HIOS ที่มีอยู่

รหัสสินค้า
BLOP-SC1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 22,358.00

฿ 17,886.40

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 15 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวสายไฟ(ม.) 1.5 รุ่นที่รองรับการใช้งาน ไขควง ไร้แปรง: รุ่น BLG-BC, รุ่น BLG ( สเปค OPC), รุ่น BL ( สเปค OPC) แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ T-30BL, T-70BL
สิ่งที่แนบมา หางปลา 8 ชิ้น จำนวน ไขควง เชื่อมต่อได้ 1 พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตปฐมภูมิ 20 V DC/31 V
แรงดัน Output ด้านรอง เช่นเดียวกับ แรงดัน Output ของ พาวเวอร์ซัพพลายที่เชื่อมต่อ ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 110 × 100 × 55 มวล(ก.) 600

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BLOP-SC1 ในชุด ไขควงไฟฟ้า, ตัวนับการขันสกรูแบบแยก ซีรีส์ SC1