(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตั้งค่าจำนวนสกรูที่จะขันจาก 1 ถึง 99 และทุก ๆ การขันจำนวนที่เหลือจะนับถอยหลังลง
· เมื่อสกรูสุดท้ายขันแล้วเสียงเตือนจะดังขึ้น ทำให้สามารถยืนยันได้ว่าสกรูทั้งหมดขันเสร็จแล้ว
· หลังจากการขันแน่นแล้ว ก็จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที สามารถควบคุมได้เพื่อให้ไขควงไม่ทำงานจนกว่าสัญญาณการยืนยันการตั้งค่า (SET) ต่อไปจะเป็นอินพุต (ไม่รวม SC3 ซีรีส์)
· ป้องกันไม่ให้มีการนับ เช่น การยืนยันการขัน การบิดซ้ำ และการขันสองครั้ง
· ฟังก์ชั่นนับสามารถปิดได้เพื่อให้สามารถใช้เป็นพาวเวอร์ซัพพลายปกติ
รหัสสินค้า |
---|
BLOP-STC3 |
CLT-70STC3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นที่รองรับการใช้งาน | สิ่งที่แนบมา | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,650.00 ฿ 25,805.75 | HIO POWER TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | BL ซีรี่ส์: BL-2000-OPC / BL-3000-OPC / BL-5000-OPC / BL-5020-OPC / BL-7000-OPC BLG ซีรีส์: BLG-4000-OPC / BLG-5000-OPC / BLG-5000 -15-OPC / BLG-5000-OPC-18 / BLG-5000-OPC-HT BLG-BC1 ซีรีส์: BLG-5000BC-15 / BLG-5000BC-20 / BLG-4000BC1 / BLG-5000BC1 / BLG-5000BC1-15 / BLG-5000BC1-18 / BLG-5000BC1-HT BLG-BC2 ซีรีส์: BLG-4000BC2 / BLG-5000BC2 / BLG-5000BC2-HT | ปลั๊กแปลง 2 ขาแบบแบน: 1 (พร้อมสายดิน) * ใช้กับไฟฟ้า 100 V / เหล็กฉากสำหรับยึด: 1 / สกรู: 1 | 71.5 × 146 × 42.6 | 330 | ||
฿ 26,796.10 ฿ 23,845.85 | SCREW COUNTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ซีรี่ส์ SS: SS-2000 / SS-3000 / SS-4000 / SS-6500 / SS-7000 / SS-2000PS / SS-3000PS / SS-4000PS / SS-6500PS / SS-7000PS ซีรีส์ CL: CL-2000 / CL -3000 / CL-4000 / CL-6000 / CL-6500 / CL-7000 / CL-2000PS / CL-3000PS / CL-4000PS / CL-6000PS / CL-6500PS / CL-7000PS αซีรี่ส์: α-4500 / α -5000 / α-6500 / α-4500PS / α-5000PS / α-6500PS | ปลั๊กแปลง 2 ขาพิน แบน: 1 (พร้อมสายดิน) * ใช้กับไฟฟ้า 100 V / เหล็กฉากสำหรับยึด: 2 / สกรู: 4 | 88 × 210 × 52 | 715 |
กำลังโหลด …
ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.8 | หมายเหตุ | มาตรฐานที่รับรอง: CE | จำนวน ไขควง เชื่อมต่อได้ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุตปฐมภูมิ | 100-240 V AC (47-63 เฮิร์ตซ์) | แรงดัน Output ด้านรอง | สูง (2): 30 V DC, ต่ำ (1): 20 V DC สลับได้ 2 แบบ | รูปทรง ปลั๊ก | A/A-2/A-3/C/BF/S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง