(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงตัดสูงสุดที่ ⌀12 และ สเปค ขันให้แน่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
มีดกลึงอินเสิร์ทที่รองรับการใช้งาน: CTP-CX, CTP, CTP-X, CTPX
ประแจ: CLR-15S
รหัสสินค้า |
---|
CTPL08 |
CTPL10 |
CTPL10H |
CTPL12 |
CTPL12GX |
CTPL13 |
CTPL16 |
CTPR08 |
CTPR10 |
CTPR10H |
CTPR12 |
CTPR12GX |
CTPR13 |
CTPR16 |
CTPR16H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | สกรู แคลมป์ยึด บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,469.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 8 | 4 | 8 | 10 | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 4,469.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 10 | 2 | 10 | 10 | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือซ้าย | 100 | 10 | 2 | 10 | 10 | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 12 | 0 | 12 | 12 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 85 | 12 | 0 | 12 | 12 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 13 | 0 | 13 | 13 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 6,513.73 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | 120 | 16 | 0 | 16 | 16 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 4,469.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 8 | 4 | 8 | 10 | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 4,469.40 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 10 | 2 | 10 | 10 | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือขวา | 100 | 10 | 2 | 10 | 10 | LRIS-4 * 10PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 12 | 0 | 12 | 12 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 85 | 12 | 0 | 12 | 12 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 4,945.80 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 13 | 0 | 13 | 13 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 6,513.73 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 120 | 16 | 0 | 16 | 16 | LRIS-4 * 12PW | ||
฿ 6,513.73 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 13 วัน | มือขวา | 100 | 16 | 0 | 16 | 16 | LRIS-4 * 12PW |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ตัดออก | มิติ f(มิลลิเมตร) | 0.0 | มิติ L2(มิลลิเมตร) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง งานตัด สูงสุดøD(มิลลิเมตร) | 12.0 | ปลาย ใช้บังคับ | CTP-CX, CTP, CTP-X, CTPX | ประแจบังคับ | CLR-15S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง