(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ โฮลเดอร์ หลังการเจียรที่ผลิตโดย NGK SPARK PLUG
รูปทรง สามเหลี่ยม รองรับการใช้งาน เม็ดมีด TB42 / TB43
วิธีการหนีบเป็นแบบหนีบ
รหัสสินค้า |
---|
TBL20N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,362.97 | JTK1 CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือซ้าย | 100 | 20 | 10 | 5 | 9.0 | 20 | 20 | TB43 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ประแจบังคับ | LW-2.5 / LLR-25S-20 * 65 | Presser ที่ใช้งานได้ | CPR/L5S | สลักเกลียว | A0S-5 * 25 |
บังคับ สปริง | ASG-5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBL20N ในชุด โฮลเดอร์ สำหรับการหมุนกลับ TB-N
รหัสสินค้า |
---|
TBL16N |
TBL25N |
TBR16N |
TBR16N-42 |
TBR16N-H |
TBR16N-K |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | มิติ h (มิลลิเมตร) | มิติ ข (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,362.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือซ้าย | 78 | 16 | 10 | 9 | 9.0 | 16 | 16 | TB43 | ||
฿ 6,362.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือซ้าย | 150 | 25 | 10 | 0 | 9.0 | 25 | 25 | TB43 | ||
฿ 6,362.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 78 | 16 | 10 | 9 | 9.0 | 16 | 16 | TB43 | ||
฿ 6,362.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 78 | 16 | 11.5 | 9 | 9.0 | 16 | 16 | TB42 | ||
฿ 6,362.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 100 | 16 | 10 | 9 | 9.0 | 16 | 16 | TB43 | ||
฿ 6,362.97 | 1 ชิ้น | 14 วัน | มือขวา | 125 | 16 | 10 | 9 | 9.0 | 16 | 16 | TB43 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง