(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 8 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 9.5 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.31 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 125 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 36 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 | ค่า เสียงรบกวน(dBA) | 77/(88) | ค่า สั่นสะเทือน a / k(m / s2) | 6.4/1.1 |
มวล(ก.) | 400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง