(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วงล้อพิเศษแบบแห้งที่รักษาความคมชัดที่ราบรื่น และมั่นคง
· ให้ผลลัพธ์เมื่อลับคมเครื่องมือตัด ทำให้ใบมีดตัดคม
· ฝุ่นลดลงอย่างมากเนื่องจากปริมาณการเสียดสีของล้อต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับหินลับทั่วไป
[การใช้งาน]
· ซีเมนต์คาร์ไบด์ เซรามิก เซอร์เม็ท เหล็กกล้าความเร็วสูง แก้ว เฟอร์ไรท์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
1A0DB125R0010 |
1A0DB150R0010 |
1A0DB200R0020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,217.16 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 13 | 12.7 (รวมปลอกคอ 9.53) | ||
฿ 10,975.52 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 16 | 12.7 | ||
฿ 15,428.55 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 13 วัน | 200 | 19 | 25.4 |
กำลังโหลด …
ขนาดอนุภาค(#) | 120 | วัสดุ สารขัดถู | SDC | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | B |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | เดินดุ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง