1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมประเภท S

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 402.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การใช้]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับ เกจวัดแรง

รหัสสินค้า
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท มวล
(ก.)

฿ 550.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ11.3 x 41ตะขอ ขนาดเล็ก19

฿ 402.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ16.3 x 16แบน13

฿ 402.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ11.3 x 22.2เสี้ยม10

฿ 402.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ11.3 x 22.2ประเภท11

฿ 402.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ11.3 x 22.2V-Type11

฿ 475.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ11.3 x 99.5ก้าน การเชื่อมต่อสายไฟ27

฿ 695.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน φ44 x 85ตะขอ ขนาดใหญ่44

฿ 695.00

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน 60 x 84Y ตะขอ58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) 1,000 รุ่น สอดคล้องกัน PS / FB / DS2 / ZP / Z2 ซีรีส์ 200 N ถึง 1,000 N สกรูติดตั้ง M6 P1 / สกรู ตัวเมีย M6