(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวยึดขั้วสายไฟแบบหมุน FW-12 / PW-4 สามารถใช้ร่วมกับเครื่องวัดแรง / แท่นทดสอบ / อุปกรณ์จับยึดของ imada เพื่อใช้เป็นเครื่องทดสอบสายรัดแบบง่ายสำหรับการวัดความแข็งแรงของสายรัด
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 1,000 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 82 x φ64 x 30 | มวล(ก.) | 380 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูติดตั้ง | M6 / M6 P1 | แผ่นสลิท | 12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FW-12 ในชุด ขั้วต่อสายโรตารี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง