(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แนวนอนซึ่งทำให้การจัดการตัวอย่างทำได้ง่าย
·ให้การวัดด้วยมอเตอร์ภายใต้เงื่อนไขความเร็วบางอย่าง
·ฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานตัวอย่างแตกหัก ฯลฯ เข้าสู่ ตัวเครื่อง เครื่อง
·วิธีการป้อนด้วย สกรู เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็กและบรรลุ แรงดึง มั่นคง
·ออกแบบมาอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับ เกจวัดแรง อิมาดะแต่ละ รุ่น
·สามารถหยุดการทำงานเกินพิกัด / อุปกรณ์ควบคุม โอเวอร์โหลดได้โดยเชื่อมต่อกับ เกจวัดแรง
·สามารถวัดปริมาณการเคลื่อนไหวและความเร็วได้ด้วยตัว เครื่องนับ วัดความเร็ว / ความยาว(ตัวเลือก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทดสอบความแข็งแรงของ วัสดุ ต่างๆ (ความทนต่อแรงดึง ในการ ความกด, ความอัด, ความดัน การวัด ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน ฯลฯ ) ได้ถึง 1,000 N
·การทดสอบประเมินชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดเล็กเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (การวัดความแข็งแรงของการบัดกรี โหลดไฟฟ้า การ หลุด ของ หางปลา ฯลฯ )
·ทดสอบการลอกของชิ้นส่วนการยึดเกาะ / ซีล ความร้อน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ดิจิทัล | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 1,000 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 700 × 161.3 × 195 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 14,000 | พาวเวอร์ซัพพลาย | อินพุต 100 ถึง 240 V AC | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | สูงสุดประมาณ 300 |
รุ่น สอดคล้องกัน | ไม่สามารถติดตั้ง เกจวัดแรง กล / ดิจิตอล Imada ชนิด โหลดไฟฟ้า สูง ZPH / Z2H / PSH ได้ | ช่วงการปรับความเร็ว(มิลลิเมตร / วินาที) | 6 ถึง 180 ตัวแปร | วิธีการฟีด | เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู (สายนำไฟฟ้า 3 มิลลิเมตร) โหมด / ต่อเนื่อง: ได้รับการสนับสนุน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MH-1000N ในชุด ขาตั้ง วัดแบบใช้มอเตอร์แนวนอนซีรี่ส์ MH-1000N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง