(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับชิ้นทดสอบที่มีความนิ่มและบางเมื่อถูกยืดออกเช่น ท่อ/ สายยาง เรซิ่น ยาง Shore A ยูรีเทน เป็นต้น
·หัวล็อค ขึ้นลาย ช่วยลดความเสี่ยงของการตัดชิ้นทดสอบที่
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 250 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 47 × 24.5 × 36.5 | มวล(ก.) | ประมาณ 70 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น สอดคล้องกัน | PS / FB / PSM / DPS / ZP / Z2 | สกรูติดตั้ง | M6 P1 | ขนาด(มิลลิเมตร) | ความกว้างของส่วน ตัวจับชิ้นงาน:15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GP-15 ในชุด อุปกรณ์เสริม ประเภท หัวล็อค ขึ้นลายGP-15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง