(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ หัวจับ ชิ้นงานได้หลากหลายตั้งแต่แบบบางไปจนถึงแบบหนา
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: PS/FB/DPS/Z ซีรีส์ 20 N และรุ่นสูงกว่า
รหัสสินค้า |
---|
GC-1100 |
GC-5000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | มวล (ก.) | รุ่น สอดคล้องกัน | สกรูติดตั้ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,654.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1,000 | 56 x (51) x 20 | รุ่นมาตรฐาน | 160 | รุ่นซีรีส์ PS / FB / DPS / Z ที่มี 20 N ขึ้นไป | M6 P1 / M6 × 1 มีผล 9 | ขนาดด้านใน (A):20 ความกว้างของช่องเปิด (B):สูงสุด 10, ความกว้างของ หัวจับ (E):20, ความสูง หัวจับ (F):20, ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (W):56 | ||
฿ 16,374.00 | IMD TENSION GAUGES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5,000 | 104 x (92) x 30 | สำหรับ โหลดไฟฟ้า สูง | 1,400 | PSH / DPSH / ZPH series 1,000 N ขึ้นไป | M6 P1 / M10 P1.5 มีผล 15 | ขนาดด้านใน (A):64 ความกว้างของช่องเปิด (B):สูงสุด 30, ความกว้างของ หัวจับ (E):29, ความสูง หัวจับ (F):37.5, ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (W):104 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง