1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ เกี่ยวสำหรับทดสอบการยึดติดของ กระดาษลูกฟูก ลูกฟูกDF-60

IMD TENSION GAUGES

ตะขอ เกี่ยวสำหรับทดสอบการยึดติดของ กระดาษลูกฟูก ลูกฟูกDF-60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,499.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการวัดความแข็งแรงในการ ซีล- การเปิดของกระดาษลูกฟูก (เช่นร้อนละลาย)
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แบบสุ่มก่อนจัดส่งการวัดความแข็งแรง ฯลฯ เมื่อทำการปิดผนึก ฯลฯ

รหัสสินค้า
DF-60 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,499.00

฿ 3,783.86

IMD TENSION GAUGES 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) 250 ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 88 × 40 × 60 มวล(ก.) ประมาณ 145
รุ่น สอดคล้องกัน PS / FB / PSM / DPS / ZP / Z2 สกรูติดตั้ง M6 P1 ขนาด(มิลลิเมตร) ความกว้าง:60
วัสดุ สเตนเลส (SUS304)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF-60 ในชุด ตะขอ เกี่ยวสำหรับทดสอบการยึดติดของ กระดาษลูกฟูก ลูกฟูกDF-60