(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับ มีรูปทรงเพื่อให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยมเพื่อไม่ให้เกิดการลื่นไถลระหว่างการทดสอบ
·มีที่ มือจับ สำหรับขันเพื่อให้สามารถ หัวจับ อย่างมั่นคง
โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่อนุญาต (N) | 1,000 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 101 x φ46 | มวล(ก.) | ประมาณ 500 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | ที่ มือจับ กระชับ x 1 | รุ่น สอดคล้องกัน | PS / FB / DS2 / ZTS / ZTA ซีรีส์ 50 N ถึง 1,000 N | สกรูติดตั้ง | M6 P1 (เมื่อติดตั้งบน เกจวัดแรง ชนิด โหลดไฟฟ้า สูง ( เพลา วัด M10) สามารถใช้ หัวแปลง เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู CA-F10T6 ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ได้) / M6 P1 |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ความกว้างเปิด:φ2.0ถึงφ13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GC-15 ในชุด Jacobs หัวจับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง