(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปริมาณการยื่นออกมาของเม็ด สารขัดถู มีขนาดใหญ่และมีความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
14651 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,309.00 | NNI DIAMOND BAR | 1 ชิ้น | 19 วัน | เป็นทรงกลม | 2.9 | - | 42 | 80,000 | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | เม็ดสารขัดถู | เพชร | ปริมาณ | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 14651 ในชุด Diamond Bur (ชนิดโลหะ กาว ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ⌀2.34
รหัสสินค้า |
---|
14653 |
14654 |
14655 |
14657 |
14658 |
14660 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,831.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท ทรงเรียว | 3.1 | 12 | 47 | 80,000 | - | ||
฿ 6,746.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท ทรงเรียว | - | 12 | 49 | 50,000 | - | ||
฿ 3,831.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ปลายแบน เรียว แบน | - | 8.5 | 47 | 80,000 | - | ||
฿ 2,961.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทตองกา | 1.6 | 6 | 49 | 80,000 | - | ||
฿ 3,831.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | - | 8.5 | 47 | 80,000 | - | ||
฿ 3,309.00 | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท กระบอกสูบ | 2.7 | - | 47 | 80,000 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง