1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง TiN-SR

ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง TiN-SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,196.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การเคลือบ TiN ช่วยเพิ่ม ความทนทาน
·ช่วงขนาดที่หลากหลายโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.005 มม.

รหัสสินค้า
TIN-SR3
TIN-SR3.05
TIN-SR3.06
TIN-SR3.025
TIN-SR3.5
TIN-SR3.19
TIN-SR3.26
TIN-SR3.27
TIN-SR3.28
TIN-SR3.34
TIN-SR3.47
TIN-SR3.51
TIN-SR3.93
TIN-SR3.99
TIN-SR3.995
TIN-SR4.005
TIN-SR4.01
TIN-SR4.03
TIN-SR4.015
TIN-SR4.035
TIN-SR4.4
TIN-SR4.5
TIN-SR4.45
TIN-SR4.56
TIN-SR4.97
TIN-SR4.99
TIN-SR4.855
TIN-SR4.885
TIN-SR5.005
TIN-SR5.01
TIN-SR5.02
TIN-SR5.03
TIN-SR5.07
TIN-SR5.1
TIN-SR5.8
TIN-SR5.9
TIN-SR5.26
TIN-SR5.35
TIN-SR5.43
TIN-SR5.44
TIN-SR5.45
TIN-SR5.46
TIN-SR5.47
TIN-SR5.88
TIN-SR5.93
TIN-SR5.97
TIN-SR5.98
TIN-SR5.105
TIN-SR6.005
TIN-SR6.02
TIN-SR6.015
TIN-SR6.2
TIN-SR6.5
TIN-SR6.6
TIN-SR6.9
TIN-SR6.98
TIN-SR7.02
TIN-SR7.035
TIN-SR7.1
TIN-SR7.2
TIN-SR7.3
TIN-SR7.5
TIN-SR7.96
TIN-SR7.98
TIN-SR8.005
TIN-SR8.01
TIN-SR8.04
TIN-SR8.015
TIN-SR8.5
TIN-SR8.6
TIN-SR9
TIN-SR9.97
TIN-SR10.005
TIN-SR10.01
TIN-SR10.04
TIN-SR10.015
TIN-SR10.025
TIN-SR11.005
TIN-SR11.03
TIN-SR11.05
TIN-SR11.2
TIN-SR12.02
TIN-SR12.1
TIN-SR12.97
TIN-SR13.005
TIN-SR13.01
TIN-SR13.02
TIN-SR13.015
TIN-SR14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอℓ1
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 1,347.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -40672490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40672490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.0640672490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40672490.53 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.1940675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.2640675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.2740675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.2840675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.3440675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.4740675490.53 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 3.5140675490.53 mm

฿ 1,465.97

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 3.9340680500.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40680500.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40680500.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40680500.54 mm

฿ 1,196.15

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน -40680500.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -40680500.54 mm

฿ 1,465.97

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน -40680500.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 4.03540680500.54 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45685550.54 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45685550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45685550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 4.5645685550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 4.85545690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 4.88545690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,465.97

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.0745690550.54 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45690550.54 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,470.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.2645695570.54 mm

฿ 1,197.67

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน -45695570.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.4345695570.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.4445695570.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -45695570.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.4645695570.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.4745695570.54 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.88506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.93506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 5.10545695570.54 mm

฿ 2,062.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 2,062.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 2,062.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -506100620.56 mm

฿ 1,744.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556105670.56 mm

฿ 2,062.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556105670.56 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556105670.56 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 7.035556105670.56 mm

฿ 1,824.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556105670.56 mm

฿ 1,824.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556110680.56 mm

฿ 1,824.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556110680.56 mm

฿ 1,824.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -556110680.56 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 7.96606115730.58 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -606115730.58 mm

฿ 2,577.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -606115730.58 mm

฿ 2,577.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -606115730.58 mm

฿ 1,778.47

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน 8.04606115730.58 mm

฿ 2,577.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -606115730.58 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061207518 mm

฿ 2,179.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6061207518 mm

฿ 2,259.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -6561258018 mm

฿ 2,930.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 9.9770613085110 mm

฿ 3,205.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -70613085110 mm

฿ 3,205.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -70613085110 mm

฿ 3,205.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 10.0470613085110 mm

฿ 2,470.04

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 9 วัน -70613085110 mm

฿ 3,205.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -70613085110 mm

฿ 3,604.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11.00575614090110 mm

฿ 3,604.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11.0375614090110 mm

฿ 3,604.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11.0575614090110 mm

฿ 3,125.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -75614591110 mm

฿ 4,002.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 12.0275615092112 mm

฿ 3,444.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -75615092112 mm

฿ 4,002.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 12.9780816098112 mm

฿ 4,355.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 13.00580816098112 mm

฿ 4,355.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 13.0180816098112 mm

฿ 4,355.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 13.0280816098112 mm

฿ 4,355.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 13.01580816098112 mm

฿ 3,799.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน -858165103112 mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N ที่มีจำหน่าย
รูปทรง ร่อง แบบตรง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 0 ถึง +0.005 ประเภทการ การเคลือบผิว ดีบุก มุม การทําแชมเฟอร์ มุม 30°
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) ศูนย์ เว้า 60°