(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความแข็งแรงในการยึดเกาะของ ฟิล์ม สูงช่วยป้องกันการหลุดลอกและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มั่นคง
· การเคลือบผิว พื้นผิว แข็ง:ความต้านทานต่อการขัดถูได้รับการปรับปรุงโดยใช้การ การเคลือบผิว พื้นผิว แข็ง
· ฟิล์ม α-al2o3 ประสิทธิภาพสูง:ทนต่อการขัดถูและการ การแตกหัก ดีเยี่ยม
·อินเตอร์เฟซที่มีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูง:การปรับปรุงโครงสร้างผลึกช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะของ ฟิล์ม ระหว่างแต่ละชั้น
· การเคลือบผิว TiCN อย่าง ละเอียด:ผลึก TiCN ที่ละเอียดขึ้นช่วยเพิ่ม ความแข็ง และเพิ่มความต้านทานต่อการขัดถู
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมที่ถูกจารึก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.23 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC) | ||
฿ 312.23 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD) | ||
฿ 312.23 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | วัสดุ:CA320 | ||
฿ 242.88 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC) | ||
฿ 242.88 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD) | ||
฿ 242.88 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | วัสดุ:CA320 | ||
฿ 478.07 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC) | ||
฿ 478.07 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD) | ||
฿ 478.07 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | วัสดุ:CA320 | ||
฿ 478.07 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | วัสดุ:CA310 เหล็กหล่อเทา (FC) | ||
฿ 478.07 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | วัสดุ:CA315 เหล็กหล่อเหนียว (FCD) | ||
฿ 478.07 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | วัสดุ:CA320 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | โครงสร้างการ การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว TiCN อย่าง ละเอียด | มุมคายเศษ(°) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง