1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เวอร์เนีย, เกจดิจิทัล

AFM1 GAUGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วัดวัตถุขนาดเล็กและ แบบกลม อย่างรวดเร็ว
·ด้วยขั้วการวัดแบบแบนเพื่อให้สามารถวางวัตถุขนาดเล็กบนโต๊ะและวัดได้
·ทำการวัดด้วย ความดัน คงที่ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ได้ผลลัพธ์เดียวกันสามารถใช้ได้

รหัสสินค้า
MRG-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AFM1 GAUGE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ รูปทรง พิเศษของคา คาลิเปอร์ อื่น ๆ วิธีการแสดงผล ดิจิทัล
ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) ถึง 100 มี / ไม่มีแถบความลึก NA ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0.01 ถึง 25
ความเผื่อ การวัด(มิลลิเมตร) ±0.02 ขนาด(มิลลิเมตร) 35 × 138 × 21 มวล(ก.) 150
อุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ปุ่มทดสอบ เฉพาะด้าน เคส ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด 1,500 มม. / วินาที พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ปุ่ม CR2032 × 1