(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
31290 |
31291 |
31292 |
31293 |
31295 |
31299 |
31300 |
31301 |
31302 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด | JAN Code | ประแจความหนา (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 70 | 4 mm | 4712818997187 | 2.4 | 6 | ||
฿ 305.57 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 5 mm | 4712818997194 | 2.4 | 8 | ||
฿ 305.57 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 5.5 mm | 4712818997200 | 2.4 | 8 | ||
฿ 305.95 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 6 mm | 4712818997217 | 2.7 | 10 | ||
฿ 310.70 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 8 mm | 4712818997231 | 3.0 | 16 | ||
฿ 339.81 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 12 mm | 4712818997279 | 3.5 | 36 | ||
฿ 339.81 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 13 mm | 4712818997286 | 3.5 | 36 | ||
฿ 339.81 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 14 mm | 4712818997293 | 3.5 | 36 | ||
฿ 382.04 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 17 mm | 4712818997309 | 4.8 | 68 |
ประแจบาง ๆ
[คุณสมบัติ]
·สามารถเข้าถึงความหลากหลายของพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 15 องศาและ 75 เหล็กฉาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับ น็อต สองชั้นและ งานละเอียด เนื่องจากมีความบางมากที่ 2.4 ถึง 4.8 มม.
รหัสรุ่น |
---|
31290 |
31291 |
31292 |
31293 |
31295 |
31299 |
31300 |
31301 |
31302 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด | JAN Code | ประแจความหนา (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 70 | 4 mm | 4712818997187 | 2.4 | 6 | ||
฿ 305.57 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 5 mm | 4712818997194 | 2.4 | 8 | ||
฿ 305.57 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 75 | 5.5 mm | 4712818997200 | 2.4 | 8 | ||
฿ 305.95 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 6 mm | 4712818997217 | 2.7 | 10 | ||
฿ 310.70 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 90 | 8 mm | 4712818997231 | 3.0 | 16 | ||
฿ 339.81 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 12 mm | 4712818997279 | 3.5 | 36 | ||
฿ 339.81 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 13 mm | 4712818997286 | 3.5 | 36 | ||
฿ 339.81 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 120 | 14 mm | 4712818997293 | 3.5 | 36 | ||
฿ 382.04 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 17 mm | 4712818997309 | 4.8 | 68 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง