(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ประแจหกเหลี่ยมทรง L แบบสั้น WL ซีรีส์ (ขนาดนิ้ว)

ประแจหกเหลี่ยมทรง L แบบสั้น WL ซีรีส์ (ขนาดนิ้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
WL1/2
WL1/4
WL1/8
WL1/16
WL3/4
WL3/8
WL3/16
WL3/32
WL5/8
WL5/16
WL5/32
WL5/64
WL7/16
WL7/32
WL7/64
WL9/16
WL9/64
WL.028
WL.035
WL.050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/2 147 54

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 90 35

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/8 61 22

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/16 46 16

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/4 201 72

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/8 117 45

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/16 74 29

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/32 54 19

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/8 174 63

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/16 103 40

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/32 68 25

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/64 50 18

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/16 132 49

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/32 83 32

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/64 57 21

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/16 160 59

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/64 64 24

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.028 32 6

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.035 33 10

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.05 44 14

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ประแจหกเหลี่ยมตัวแอลแบบสั้น WL series ซึ่งใช้ วัสดุ เหล็กกล้า ที่เป็นต้นฉบับของเรา "Protanium alloy เหล็กกล้า"
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน : นิ้ว.
· ชุบผิวโครเมี่ยม
· วัสดุ เหล็กกล้า ดั้งเดิมของเราที่คิดค้นขึ้นสำหรับ ประแจหกเหลี่ยม "Protanium Alloy Steel" แข็งแกร่งกว่า 20%
·หากเก็บไว้ในแท็กหลังการใช้งานสามารถพบได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะฝังไว้ในกล่องเครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการขัน และคลายโบลท์หัวหกเหลี่ยม

รหัสรุ่น
WL1/2
WL1/4
WL1/8
WL1/16
WL3/4
WL3/8
WL3/16
WL3/32
WL5/8
WL5/16
WL5/32
WL5/64
WL7/16
WL7/32
WL7/64
WL9/16
WL9/64
WL.028
WL.035
WL.050
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/2 147 54

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 90 35

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/8 61 22

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/16 46 16

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/4 201 72

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/8 117 45

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/16 74 29

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 3/32 54 19

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/8 174 63

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/16 103 40

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/32 68 25

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5/64 50 18

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/16 132 49

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/32 83 32

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 7/64 57 21

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/16 160 59

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 9/64 64 24

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.028 32 6

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.035 33 10

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.05 44 14

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1