(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ แบบมีฉนวน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ไซส์ยุโรปมีขนาดใหญ่กว่าไซส์ญี่ปุ่นหนึ่งไซส์
  • ตรวจสอบภายนอกก่อนใช้
    ·กรุณาอย่าใช้หากพบความเสียหายเช่นรอยแตกหรือรู

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9865-42

  • การใช้งาน
    ฉนวนกันความร้อน
  • ขนาด
    11
  • JAN Code
    4003773077862
  • มวล
    290 กรัม
  • สเปค
    แบบมีฉนวน 1,000 V เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน DIN EN / IEC 60903
รหัสรุ่น
9865-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,565.96

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งาน
    ฉนวนกันความร้อน
  • ขนาด
    11
  • JAN Code
    4003773077862
  • มวล
    290 กรัม
  • สเปค
    แบบมีฉนวน 1,000 V เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน DIN EN / IEC 60903

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9865-42

  • การใช้งาน
    ฉนวนกันความร้อน
  • ขนาด
    11
  • JAN Code
    4003773077862
  • มวล
    290 กรัม
  • สเปค
    แบบมีฉนวน 1,000 V เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน DIN EN / IEC 60903
รหัสรุ่น
9865-42
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,565.96

ANTI-STATIC GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1