(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·รองรับ งานตัดเซาะร่อง และการกัดข้าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุมที่ซับซ้อน และการกัดแบบชะงัก มีความเสถียรและประสิทธิภาพสูงใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ ไททาเนียม ซึ่งมีระดับความยากสูง · ด้วย SAFE-LOCK มีการเซาะร่อง ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน สูง (น้อยกว่า 3 µm) ความยาว ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เครื่องมือ แบบปรับได้ การถอด เครื่องมือ ที่หักออก การหล่อลื่น ภายใน โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน กับ เครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) [การประยุกต์ใช้งาน]· วัสดุชิ้นงาน: โลหะผสม ไททาเนียม [สเปค]· มุมเอียงของฟันเกลียว: 40.5°/43.5°,"วัสดุ": ซีเมนต์คาร์ไบด์ (คาร์ไบด์)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,927.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 24 | 90 | 12 | 36 | 11.5 | 8555670 | ||
฿ 7,927.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 24 | 90 | 12 | 36 | 11.5 | 8555671 | ||
฿ 13,596.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 48 | 15.5 | 8555672 | ||
฿ 13,596.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 48 | 15.5 | 8555673 | ||
฿ 19,421.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 40 | 120 | 20 | 60 | 19.5 | 8555674 | ||
฿ 19,421.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 40 | 120 | 20 | 60 | 19.5 | 8555675 | ||
฿ 19,421.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 40 | 120 | 20 | 60 | 19.5 | 8555676 | ||
฿ 36,150.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 1 | 50 | 140 | 25 | 75 | 24.5 | 8555677 | ||
฿ 36,150.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | 50 | 140 | 25 | 75 | 24.5 | 8555678 | ||
฿ 36,150.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | 50 | 140 | 25 | 75 | 24.5 | 8555679 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 5 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | อื่น ๆ | ส่วนต่างที่ยอมรับได้ ในเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.050 |
วัสดุ ใบมีดลบคม | โลหะผสม คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง