(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปากกาจับชิ้นงาน F series ทำจาก เหล็กกล้า หลอมและมีความ ความทนต่อแรงดึง 5,273 kgf / cm2ไม่เหมือนเหล็กหล่อที่หนีบเหล็กปลอมแปลงมันวาวและแข็งแรงไม่เทอะทะนอกจากนี้ยังใช้ ระบบ จัดตำแหน่ง เขี้ยว ขนานที่จดสิทธิบัตรแล้วฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมรับประกันการจับยึดที่แม่นยำและอายุการใช้งานยาวนาน
· ตัวเครื่อง ทั้งหมดประกอบด้วย เหล็กกล้า หลอม
· การรีด สกรู acme สายนำไฟฟ้า คู่
· มือจับ เหล็กกล้า พร้อม แหวน ยาง ที่ป้องกันการหนีบ
·ให้พื้นที่ทำงานกว้าง
· เขี้ยว มาตรฐาน สำหรับยึดท่อ
·ทั่ง เสริมแรง ขนาดใหญ่
·สไลด์การรักษาเอฟเฟกต์ พื้นผิว ช่วยให้การทำงานราบรื่นและแม่นยำ
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน เหล็กกล้า หลอมพร้อม โบลท์ สองตัว
รหัสสินค้า |
---|
66987 |
66992 |
66997 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความกว้างของ เขี้ยว (มิลลิเมตร) | ความกว้างเปิด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ไกด์ (มิลลิเมตร) | ขนาดทั่ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,729.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.1 / 2 " ปากกาจับชิ้นงาน | 125 | 155 | 355 | 50 | 80 x 75 | 155 | 115 | 3/8-3 | 165 | 11,900 | ||
฿ 34,387.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 "ปลอมแปลง ปากกาจับชิ้นงาน | 145 | 210 | 460 | 55 | 100 x 95 | 185 | 150 | 1/2-3.1/2 | 190 | 21,600 | ||
฿ 43,899.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 "ปลอม ปากกาจับชิ้นงาน | 165 | 235 | 520 | 70 | 125 x 115 | 185 | 150 | 1/2-4 | 230 | 28,600 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 15.23 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง