1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษทรายที่กันน้ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กระดาษ หัตถกรรมใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง เพื่อให้ ความเผื่อ พับที่เหนือกว่าและความยั่งยืนในการ งานลับคม/งานเจียรไน
· เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ ใช้อย่างเท่าเทียมกันให้ พื้นผิว ตกแต่งที่มี งานละเอียด สูง
·การชุบ น้ำมัน ให้ความต้านทานต่อน้ำที่เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การขัดเงา พื้นผิว วัสดุ โลหะและ เหล็กกล้า การกำจัด สนิม ผลิตภัณฑ์ โลหะและชิ้นส่วนการขจัด น้ำมัน และการ การขัดเงา สำหรับการปรับ พื้นผิว ก่อนการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี

รหัสสินค้า
DC-80
DC-100
DC-1000
DC-120
DC-1200
DC-180
DC-2000
DC-240
DC-280
DC-320
DC-400
DC-600
DC-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค
(#)

฿ 55.24

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 80

฿ 46.45

NCA1 WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 100

฿ 45.72

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 1,000

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 120

฿ 55.24

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 6 วัน 1,200

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 180

฿ 64.77

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 2,000

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 6 วัน 240

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 280

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 320

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 400

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 6 วัน 600

฿ 41.91

NCA WATERPROOF PAPER 100 ชิ้น 5 วัน 800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแผ่น กระดาษกันน้ำ วิธีการใช้ งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง สารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 228 ความยาว(มิลลิเมตร) 280 วัสดุฐาน กระดาษ