1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวเครื่อง ตะไบ แอร์ S

TBS1 AIR FILE

ตัวเครื่อง ตะไบ แอร์ S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,832.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา เพียง 400 กรัม
·กด สวิตช์ออกแบบมาเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องเปิดเมื่อกดและปิดเมื่อปล่อย
·การ การออกแบบ ระบบ ไอเสียด้านหลังป้องกันไม่ให้ไอเสียพัดไปที่ พื้นผิว ถูกตัด(ไอเสียถูกปล่อยออกจาก ปลาย อุปกรณ์เก็บเสียง)
·สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (7,500 ครั้งต่อนาที) และแรงตัดสูง

รหัสสินค้า
TAF-7500-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,832.61

TBS1 AIR FILE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน การ หมุนของ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก ที่เหมาะสม(นาที) 7,500 วัตถุ เดียว คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ วัตถุ เดียว ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 180
ความยาว ก้าน(มิลลิเมตร) 150 มวล(ก.) 400 ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 8
ความดันลม ใช้งาน(ปอนด์ต่อตารางนิ้ว / Mpa) 90 psi / 0.6 MPa เสียงการทำงาน(DBA) 80 dBa แกน ยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) ø6
วิธีการเปลี่ยน กด สวิตช์ ระบบ ไอเสีย อุปกรณ์เก็บเสียง ประเภทหลังไอเสีย คลองเลื่อย เนื้อหา ประแจหกเหลี่ยม เฉพาะด้าน , ข้อต่อ ด่วน (ชนิดคุณภาพสูงซึ่งไม่ต้องการ เทปปิด ), ตะไบ (TAF-W12)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAF-7500-S ในชุด ตัวเครื่อง ตะไบ แอร์ S